17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
流量センサー
愛知時計電機
長野計器 高精度電池式デジタル圧力計
アズワン

日伸理化 SN-06BN サーモブロックローテーター

通常単価(税別)
259,057
税込単価
284,963
通常出荷日:19日目

【特長】・アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。・50ml遠沈管6...

詳細を確認

    型番:

    41-1397
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-1397
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    259,057
    ( 284,963 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。
    ・50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。
    ・アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。
    ・均一な回転により小容量での実験が可能です。
    ・使用温度範囲(℃):(室温+5)~80
    ・チューブ内温度精度(℃):±0.1~±0.5
    ・温度調節方式:デジタルPID制御
    ・処理容量:50mlチューブ 6本
    ・回転速度(rpm):0~70
    ・外寸法(mm):W170×D181×H230
    ・重量(kg):5
    ・電源:AC100V 50/60Hz 6A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日伸理化 SN-06BN サーモブロックローテーターの型番41-1397のページです。 型番41-1397に関する仕様情報を記載しております。
    日伸理化 SN-06BN サーモブロックローテーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日伸理化 SN-06BN サーモブロックローテーター
    ミニローテーターACR-100 出荷前点検検査書付き
    チューブローテーター(回転数 1~18rpm)
    三商 SA-600 小型卓上振とう器
    振とう器 NX-25D
    コニカルチューブ(ファルコン) 15mL
    メーカー三商アズワンアズワン三商三商ケニス
    通常価格259,05762,99815,130 -188,410307,39135,200
    通常出荷日19日目1日目1日目4日目2日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ローテーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト