17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-430

通常単価(税別)
228,000
税込単価
250,800
通常出荷日:11日目

【特長】・お手持ちのイルミネーターと合わせてご使用頂けます。・高性能デジカメを搭載。・軽量・コンパクト...

詳細を確認

    型番:

    41-1337
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    41-1337の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    41-1337
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    228,000
    ( 250,800 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お手持ちのイルミネーターと合わせてご使用頂けます。
    ・高性能デジカメを搭載。
    ・軽量・コンパクトで場所をとりません。
    ・フィルターサイズ(mm):200×200
    ・外寸法(mm):W270×D245×H170(カメラ75)
    ・付属品:UV透過板、SDカード(2GB)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-430の型番41-1337のページです。 型番41-1337に関する仕様情報を記載しております。
    ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-430のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-430
    バイオクラフト セミドライトランスファー装置
    UVトランスイルミネーター CI-310-B
    ゲルドライヤー BC-801
    バイオクラフト BE-300 セミドライトランスファー装置
    Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入
    メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
    通常価格228,00094,000 -250,00098,00085,00019,407 -
    通常出荷日11日目19日目19日目19日目19日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト