17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランスイルミネーター

通常単価(税別)
494,047
税込単価
543,452
通常出荷日:19日目

【特長】・GFPに最適な波長480nm・長波長蛍光試薬SYBR(R) Green、SYPRO(R) O...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ピーク波長 (nm)
    480

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

41-1302
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41-1302の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
356×279×143
型式
VB-26V
ピーク波長(nm)
480
本体質量(g)
6800
放電管
8W×5

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
41-1302

サイズ

(mm)

型式

本体質量

(g)

放電管

最小発注数量
356×279×143
VB-26V
6800
8W×5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494,047
( 543,452 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GFPに最適な波長480nm
・長波長蛍光試薬SYBR(R) Green、SYPRO(R) Orangeにも使用できます
・安全カバー、ゲルカッターを標準装備

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランスイルミネーターの型番41-1302のページです。 型番41-1302に関する仕様情報を記載しております。
トランスイルミネーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランスイルミネーター
青緑LEDトランスイルミネーター LI-410
バイオクラフト セミドライトランスファー装置
末梢血リンパ球活性化及び拡大培養用培地
ペトリフィルム培地
カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)
メーカー三商三商三商ケニスケニスケニス
通常価格494,047128,00094,000 -18,369 -11,025 -11,270 -
通常出荷日19日目19日目19日目11日目9日目〜6日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
ピーク波長(nm)480475~515----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト