17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオクラフト BE-300 セミドライトランスファー装置

通常単価(税別)
85,000
税込単価
93,500
通常出荷日:19日目

【特長】・タンパク質を短時間で転写します。・陽極電極にはカーボンタイプと白金タイプの2種類があります。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    250×250×50
  • 型式
    BE-300
  • 電極寸法 (mm)
    200×200
  • 電極材質
    陽極:カーボン、陰極:ステンレス
  • 本体質量 (g)
    1800
  • セット内容
    上部電極×1、下部電極×1、リード線(+/-)

型番:

41-1291
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41-1291の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
250×250×50
型式
BE-300
電極寸法(mm)
200×200
電極材質
陽極:カーボン、陰極:ステンレス
本体質量(g)
1800
セット内容
上部電極×1、下部電極×1、リード線(+/-)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
41-1291
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,000
( 93,500 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンパク質を短時間で転写します。
・陽極電極にはカーボンタイプと白金タイプの2種類があります。
・陰極電極にはステンレスプレートを使用。
・白金タイプは長寿命で使用頻度の高い場合におすすめです。
・電極(mm):200×200
・陽極電極:カーボン
・陰極電極:ステンレス
・外寸法(mm):W250×D250×H50
・重量(kg):1.8
・セット内容:上部電極1台・下部電極1台・リード線(+)(-)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオクラフト BE-300 セミドライトランスファー装置の型番41-1291のページです。 型番41-1291に関する仕様情報を記載しております。
バイオクラフト BE-300 セミドライトランスファー装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオクラフト BE-300 セミドライトランスファー装置
青緑LEDトランスイルミネーター LI-410
バイオクラフト セミドライトランスファー装置
腰高シャーレー 焼口 150×150㎜
腰高シャーレー 焼口 75×30㎜
ディスポーザブル細胞計算盤
メーカー三商三商三商三商三商ケニス
通常価格85,000128,00094,000 -14,5602,97217,000 -
通常出荷日19日目19日目19日目2日目2日目4日目〜
商品タイプその他その他その他シャーレ・ディッシュシャーレ・ディッシュその他
サイズ(mm)250×250×50280×255×65-身の外径×高さ:150×150身の外径×高さ:75×3076×26×2
型式BE-300LI-410----
電極寸法(mm)200×200-----
電極材質陽極:カーボン、陰極:ステンレス-陽極:白金、陰極:ステンレス---

培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト