17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

通常単価(税別)
287,000
税込単価
315,700
通常出荷日:19日目

【特長】・騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。・電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時...

詳細を確認

    型番:

    41-0691
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-0691
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    287,000
    ( 315,700 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。
    ・電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。
    ・アタッチメントが豊富で、様々なサイズの容器に対応。
    ・振盪方式・軌道:ロータリー・4mm
    ・回転数:80~800rpm
    ・タイマー:5~50分/連続
    ・耐荷重:2kg(アタッチメント含む)
    ・外寸法・重量:W270×D316×H98mm・8.8kg
    ・電源:AC100~115V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシックの型番41-0691のページです。 型番41-0691に関する仕様情報を記載しております。
    IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック
    IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック
    ロータリーシェーカー NX-20D
    日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー
    IKA 小型シェーカー VXR basic
    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー
    メーカー三商三商東京硝子器械三商三商三商
    通常価格287,000331,000144,885165,000291,000182,000
    通常出荷日19日目19日目6日目19日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト