17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

通常単価(税別)
169,518
税込単価
186,470
通常出荷日:19日目

【特長】・場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。・NA-404-W-1は、試料容器にショッ...

詳細を確認

    型番:

    41-0531
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-0531
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    169,518
    ( 186,470 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。
    ・NA-404-W-1は、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。
    ・NA-404-W-2は、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
    ・撹拌方式:回転式
    ・回転速度:0~55rpm(無段階)
    ・回転板寸法:135×100mm 4面
    ・外寸法・重量:W335×D160×H255mm・5kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日伸理化 NA-404 ロータリーミキサーの型番41-0531のページです。 型番41-0531に関する仕様情報を記載しております。
    日伸理化 NA-404 ロータリーミキサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー
    日伸理化 NRC-20D 小型ロータリーミキサー 本体
    日伸理化 N-20M ミニミキサー
    日伸 NRC-10D ミニロータリーミキサー
    小型ロータリーミキサー NRC-20D
    小型ロータリーミキサー Trayster デジタル
    メーカー三商三商三商三商東京硝子器械三商
    通常価格169,51874,24724,11956,27566,434171,000
    通常出荷日19日目2日目3日目2日目3日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト