ファクトリーサプライ用品技術窓口
コクゴ
PTFE撹拌シール用パッキン 8φ用 3枚組
通常価格(税別):1556円~
通常出荷日:4日目
ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):6888円~
通常出荷日:1日目 ~
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):11158円~
通常出荷日:1日目 ~
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):15439円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
アズワン
精密ラボジャッキ LJAシリーズ
アズワン
通常価格(税別):72400円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8685円~
通常出荷日:在庫品1日目
をくだ屋技研
手動式パワーリフター エコノミータイプ
をくだ屋技研
通常価格(税別):108360円~
通常出荷日:7日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 180μm
0通常価格(税別):14,600円

東京硝子器械
Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N
0通常価格(税別):85,892円

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
0通常価格(税別):27,900円

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
0通常価格(税別):21,600円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~