17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高速振盪機 CM-1000

通常単価(税別)
115,000
税込単価
126,500
通常出荷日:19日目

【特長】・ラックに応じて0.5・1.5・2.0mlマイクロチューブ、15・50ml遠沈管、マイクロプレ...

詳細を確認

    型番:

    41-0523
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-0523
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    115,000
    ( 126,500 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラックに応じて0.5・1.5・2.0mlマイクロチューブ、15・50ml遠沈管、マイクロプレート、ディープウェルプレートに使用できます。また、ボルテックス用としてもお使い頂けます。ラックの着脱もワンタッチ。
    ・マイクロチューブラックはチューブラックとして使用可能。
    ・マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造。
    ・振盪方式・振幅:旋回・約3mm
    ・振盪速度:300~2500rpm(ラックによって異なります。)
    ・タイマー:30分タイマー
    ・適用容器:マイクロチューブ0.5ml・1.5ml・2.0ml×24本、遠沈管15ml×12本、50ml×6本、マイクロプレート2枚、ディープウェルプレート1枚
    ・振盪台耐荷重:約1kg
    ・外寸法・重量:W150(160)×D157(170)×H133(155)mm・約4.5kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A
    ※外寸法はラック未装着時、( )内は突起部含む寸法です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高速振盪機 CM-1000の型番41-0523のページです。 型番41-0523に関する仕様情報を記載しております。
    高速振盪機 CM-1000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高速振盪機 CM-1000
    振盪機 マルチシェーカー MMS-3020
    振盪機 マルチシェーカー MMS-1020
    振盪機 マルチシェーカー MMS-5020
    日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー
    日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格115,000251,000208,000265,000185,000165,000
    通常出荷日19日目12日目19日目12日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト