17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA 小型シェーカー VXR basic

通常単価(税別)
291,000
税込単価
320,100
通常出荷日:19日目

【特長】・ロータリーによる横揺れと縦揺れが同時に起きるシェーカーです。・アタッチメントが豊富で様々な容...

詳細を確認

    型番:

    41-0502
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-0502
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    291,000
    ( 320,100 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロータリーによる横揺れと縦揺れが同時に起きるシェーカーです。
    ・アタッチメントが豊富で様々な容器に対応。
    ・振動形態:ロータリー・直径4mm
    ・回転数(rpm):0~2200
    ・外寸法(mm):W157×D247×H130
    ・重量(kg):6.1kg(アタッチメント除く)
    ・電源:AC100~115V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA 小型シェーカー VXR basicの型番41-0502のページです。 型番41-0502に関する仕様情報を記載しております。
    IKA 小型シェーカー VXR basicのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA 小型シェーカー VXR basic
    シェーカー
    IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル
    超小型シェーカー シーソー NA-M101
    超小型シェーカー ロータリ NA-M301
    IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック
    メーカー三商アズワン三商東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格291,000110,729 -341,00063,05266,919331,000
    通常出荷日19日目7日目〜19日目9日目12日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト