17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

通常単価(税別)
310,000
税込単価
341,000
通常出荷日:19日目

【特長】・2枚もしくは4枚のマイクロウェルプレート用シェーカー。・スピード及びストロークはマイクロウェ...

詳細を確認

    型番:

    41-0501
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-0501
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    310,000
    ( 341,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2枚もしくは4枚のマイクロウェルプレート用シェーカー。
    ・スピード及びストロークはマイクロウェルプレート用に最適な調整。
    ・電子スピード制御で安定した撹拌が可能。
    ・タイマーはデジタル表示。タイマー(1~99分)が切れた場合はシグナル音でお知らせします。連続運転もできます。
    ・振とう方式:ロータリー
    ・軌道:直径3mm
    ・回転数:0~1100rpm
    ・モータ:入力:35W/出力:13.2W
    ・タイマー:1~99分/連続
    ・外寸法・重量:W185×D320×H105mm・2.7kg
    ・電源:AC100~115V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカーの型番41-0501のページです。 型番41-0501に関する仕様情報を記載しております。
    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー
    IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタル
    マイクロプレートシェーカー NP-804
    日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー
    IKA 小型シェーカー VXR basic
    カクテルシェーカー SHK-COCK2
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格310,000171,000198,000185,000291,00082,000
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト