17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 クールインキュベーター CN-40A

通常単価(税別)
202,615
税込単価
222,877
通常出荷日:7日目

【特長】・コンプレッサを使用しない低振動設計。・アルミ5面自然対流式による高精度な温度管理。・高性能ペ...

詳細を確認

    型番:

    41-0440
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    41-0440の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    41-0440
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    202,615
    ( 222,877 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンプレッサを使用しない低振動設計。
    ・アルミ5面自然対流式による高精度な温度管理。
    ・高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御で効率のよい運転を実現。
    ・扉は二重、内側は透明樹脂扉採用。保温性と視覚確認を両立。
    ・ケーブル孔(φ34mm)、鍵が標準付属。
    ・温度範囲:3~45℃
    ・温度分布:±0.8℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)
    ・材質:内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装:鋼板・ABS樹脂
    ・内寸法・容量:W360×D276×H420mm・41L※
    ・外寸法・重量:W450×D455×H550mm・18kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 98W
    ・付属品:棚板2枚、鍵2個
    ※内扉内の容量は37Lです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 クールインキュベーター CN-40Aの型番41-0440のページです。 型番41-0440に関する仕様情報を記載しております。
    三商 クールインキュベーター CN-40Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 クールインキュベーター CN-40A
    ケニス クールインキュベーター CN-40A
    クールインキュベーター SLC-25A
    クールインキュベーター
    クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V
    三商 インキュベーター SIB-35
    メーカー三商ケニスケニスケニスケニス三商
    通常価格202,615218,374152,216128,550 -140,550 -79,000
    通常出荷日7日目7日目4日目25日目〜25日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト