17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インキュベーター IC101W

通常単価(税別)
103,200
税込単価
113,520
通常出荷日:9日目

【特長】・ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。・タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能...

詳細を確認

    型番:

    41-0431
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    41-0431の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    41-0431
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    103,200
    ( 113,520 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
    ・タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
    ・視認性のよい大型の観察窓(2重ガラス)を採用。
    ・サービスコンセント2A付。
    ・方式:内槽壁面加温・自然対流式
    ・温度範囲:(室温+5)~60℃
    ・温度精度:±0.5℃(at37℃)
    ・温度分布:±1.5℃(at37℃)
    ・内槽材質:ステンレス
    ・外装材質:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装
    ・ヒータ:100W
    ・タイマー:0分~999時間50分
    ・内寸法・容量:W350×D300×H360mm・約37L
    ・外寸法・重量:W410×D380×H520mm・約17kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 3.1A
    ※性能は23℃±5℃、65%rh±20%、無負荷時。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インキュベーター IC101Wの型番41-0431のページです。 型番41-0431に関する仕様情報を記載しております。
    インキュベーター IC101Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インキュベーター IC101W
    インキュベータ IC101
    パーソナルインキュベーター PIC-101
    小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板
    細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型
    インキュベーター IGS60
    メーカー三商三商アズワンアズワンアズワンThermo Scientific
    通常価格103,20089,00095,9505,100 -24,166261,509
    通常出荷日9日目12日目1日目1日目1日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト