ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ノブハンドル式) |
|
エー・アンド・デイ パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付 |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
【特長】
・旋回シーソー時計回転→左右シーソー→旋回シーソー反時計回転→前後シーソーの4種の振とうを繰返します。
・一方向の流れだけでは得られない撹拌が可能。
・ゲノムDNA抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応など各種実験に最適。
・振とう速度:0~40rpm
・振とう角度:0°~13°(可変)
・振とう台寸法:W320×D220mm
・許容耐荷重:2kg
・外寸法・重量:W320×D250×H130mm・3.7kg
・電源:AC100V 50/60Hz 1A

矢崎化工
ポリテナー

トラスコ中山
連結型樹脂製平台車 ルートバン

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
スタンド アジャスター付
5通常価格(税別):17,253円~

アズワン
スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm
0通常価格(税別):133,459円~

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 180μm
0通常価格(税別):14,600円

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
0通常価格(税別):21,600円

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~