17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

振とう器 OS-762

通常単価(税別)
198,000
税込単価
217,800
通常出荷日:19日目

【特長】・インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。・高温多湿に強く、静かな...

詳細を確認

    型番:

    41-0137
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-0137
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    198,000
    ( 217,800 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。
    ・高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
    ・振盪方式・振幅:ロータリー・20mm
    ・振盪数:30~300rpm
    ・モータ:フラットタイプ ブラシレスDCモータ
    ・タイマー:1分~48時間/連続
    ・耐荷重:3.0kg
    ・振盪台寸法:W300×D330mm
    ・外寸法・重量:W280×D330×H70mm・7kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 60W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    振とう器 OS-762の型番41-0137のページです。 型番41-0137に関する仕様情報を記載しております。
    振とう器 OS-762のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    振とう器 OS-762
    振とう器 NX-25D
    三商 SA-600 小型卓上振とう器
    ミニローテーターACR-100 出荷前点検検査書付き
    チューブローテーター(回転数 1~18rpm)
    コニカルチューブ(ファルコン) 15mL
    メーカー三商三商三商アズワンアズワンケニス
    通常価格198,000307,391188,41062,99815,130 -35,200
    通常出荷日19日目2日目4日目1日目1日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ローテーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト