17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

通常単価(税別)
182,000
税込単価
200,200
通常出荷日:19日目

【特長】・省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。・スムースな振盪で耐久性に優れています。・...

詳細を確認

    型番:

    41-0110
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-0110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    182,000
    ( 200,200 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。
    ・スムースな振盪で耐久性に優れています。
    ・NX-20Dは回転数をデジタル表示。
    ・振盪方式・振幅:ロータリー・30mm
    ・回転数(rpm):10~160
    ・耐荷重(kg):1
    ・振盪台寸法(mm):W282×D200 シリコンシート付
    ・外寸法(mm):W283×D235×H120
    ・重量(kg):5.5
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカーの型番41-0110のページです。 型番41-0110に関する仕様情報を記載しております。
    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー
    日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー
    ロータリーシェーカー NX-20D
    日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー
    日伸理化 N-704 マイクロプレート用シェーカー
    ミニシェーカー 3D
    メーカー三商三商東京硝子器械三商三商ケニス
    通常価格182,000165,000144,885185,000134,74586,685
    通常出荷日19日目19日目6日目19日目12日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト