17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスクトップインキュベーター P-BOX(縦置きタイプ)

通常単価(税別)
50,816
税込単価
55,898
通常出荷日:4日目

【特長】・電源摂取口が設けてありますので、スターラーやローテーター等の小型機器が収納可能。・内槽は細胞...

詳細を確認

    型番:

    41-0042
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    41-0042の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    41-0042
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,816
    ( 55,898 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電源摂取口が設けてありますので、スターラーやローテーター等の小型機器が収納可能。
    ・内槽は細胞が付着しにくい特殊表面処理を施しています。
    ・仕様:縦置タイプ
    ・方式:エアージャケット
    ・温度範囲:(室温+5)~45℃
    ・温度分布:±1℃(at37℃、無負荷時)
    ・内槽材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
    ・外装材質:ABS/AS
    ・有効内寸法:W220×D300×H270mm
    ・容量:約18L(扉部含む)
    ・外寸法(突起部含む):W309×D362.5×H458.5mm
    ・重量:約5.5kg
    ・ヒータ:マイカヒータ 130W
    ・電源:AC100V 50/60Hz 130W
    ・付属品:棚板(スチレン系)1枚、棒温度計

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディスクトップインキュベーター P-BOX(縦置きタイプ)の型番41-0042のページです。 型番41-0042に関する仕様情報を記載しております。
    ディスクトップインキュベーター P-BOX(縦置きタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスクトップインキュベーター P-BOX(縦置きタイプ)
    ディスクトップインキュベーター P-BOX(横置きタイプ)
    アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)
    アズワン インキュベーター(スチールタイプ)
    アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43
    インキュベーター JPカルチャーIII型
    メーカー三商三商アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格50,81652,594193,198 -122,573 -138,816 -26,264
    通常出荷日4日目4日目19日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト