ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】
通常価格(税別):3500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】
通常価格(税別):5540円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】
通常価格(税別):271円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ シリコーンスプレー【12~24個入り】
通常価格(税別):4500円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100【100個入り】
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】
通常価格(税別):200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
薄型オイル吸着シート【10個入り】
通常価格(税別):7200円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
pH計 ペンタイプ 1-062
5通常価格(税別):6,500円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~