17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア EZ-Stream EZSTREAM1

通常単価(税別)
262,728
税込単価
289,001
通常出荷日:5日目

【特長】・ろ液を直接送液するため、廃液のトラップ用フラスコが不要。・微生物分析のためのISO国際標準規...

詳細を確認

    型番:

    36-0511
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    36-0511の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    36-0511
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    262,728
    ( 289,001 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ろ液を直接送液するため、廃液のトラップ用フラスコが不要。
    ・微生物分析のためのISO国際標準規格(ISO8199水質基準)に準拠。
    ・水や飲料の検査のための多連マニホールドを接続可能。
    ・コンパクト。静音デザイン。
    ・流量:3.8~4.0L/分(水道水)
    ・最大吸引圧:700mBar
    ・材質:POM、PTFE、EPDM、NBR、PP
    ・外寸法・重量:W196×D168×H222mm・1.9kg
    ・チューブ接続口:内径約10mmチューブ用のホースバルブ(NPS3/8またはDN10)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミリポア EZ-Stream EZSTREAM1の型番36-0511のページです。 型番36-0511に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア EZ-Stream EZSTREAM1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア EZ-Stream EZSTREAM1
    腰高シャーレ
    3008セルリフター
    末梢血リンパ球活性化及び拡大培養用培地
    バイオロジカルインジケーター ACE test
    UVトランスイルミネーター CI-310-B
    メーカー三商アズワンアズワンケニスケニス三商
    通常価格262,7282,960 -22,99318,369 -37,730 -250,000
    通常出荷日5日目1日目12日目11日目7日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト