17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

滅菌サンプリングバッグ ワイヤ付 SF-180 500入【500個入り】

滅菌サンプリングバッグ ワイヤ付 SF-180 500入 36-0106
通常単価(税別)
17,905
税込単価
19,696
通常出荷日:19日目

【特長】・固形物・半固形物・液体の密閉保存が可能。・プルタブを引くと、袋の口が開いて固定されるので、サ...

詳細を確認

型番:

36-0106
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

36-0106の仕様・寸法情報

商品タイプ
滅菌用袋
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:36-0106
・γ線滅菌済。
・サイズ(mm):W140×H230
・材質:HDPE
・耐熱温度:-30~+100℃
・入数:500枚

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
36-0106
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,905
( 19,696 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固形物・半固形物・液体の密閉保存が可能。
・プルタブを引くと、袋の口が開いて固定されるので、サンプル採取が容易でコンタミを防止。
・袋上部のミシン目を開封するまで、袋の中の無菌状態を保持。
・γ線滅菌済。
・サイズ(mm):W140×H230
・材質:HDPE
・耐熱温度:-30~+100℃
・入数:500枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

滅菌サンプリングバッグ ワイヤ付 SF-180 500入の型番36-0106のページです。 型番36-0106に関する仕様情報を記載しております。
滅菌サンプリングバッグ ワイヤ付 SF-180 500入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌サンプリングバッグ ワイヤ付 SF-180 500入
ラブバック S 8001 200枚入
滅菌用マイレクス 直径 Φ13mm
滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン
滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械
カスト用シリコンマット
メーカー三商三商ケニススリーエムジャパン東京硝子器械ケニス
通常価格17,90518,00034,111 -19,54019,54010,200 -
通常出荷日19日目19日目5日目6日目6日目11日目
商品タイプ滅菌用袋その他その他滅菌表示テープ・ラベル滅菌表示テープ・ラベルその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト