17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純水製造装置用給水口ユニット OWH10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,000
税込単価
28,600

【特長】・蛇口につなぐだけで手軽にイオン交換水が採水できます。・小型卓上タイプ...

詳細情報を確認する

型番:

35-1614
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
35-1614
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,000
( 28,600 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛇口につなぐだけで手軽にイオン交換水が採水できます。
・小型卓上タイプで省スペース。操作しやすいデジタル表示器を採用。
・JIS K 0557 A3レベルを採水できるので微量分析に最適。
・水質の維持に必要な消耗品の交換時期を表示。
・採水口付近に電磁弁を設け、採水終了後のメンブレンからの水漏れを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純水製造装置用給水口ユニット OWH10の型番35-1614のページです。 型番35-1614に関する仕様情報を記載しております。
純水製造装置用給水口ユニット OWH10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純水製造装置用給水口ユニット OWH10
ポータブル純水器P-2用 ストレージタンク DT-10(10L)
純水製造装置 Elix Essential タンク用殺菌灯ユニット
純水器I-20・I-40
純水器(純水製造装置、オプション)
純水製造装置 Elix Advantage用オプション
メーカー三商ケニスメルクミリポア東京硝子器械東京硝子器械メルクミリポア
通常価格26,00016,490144,06361,182 -9,500 -25,000 -
通常出荷日19日目7日目8日目7日目5日目〜4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト