17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

ミリポア MPGP04001 MilliPak Express40

通常単価(税別)
25,327
税込単価
27,860
通常出荷日:12日目

型番:

35-1197
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
35-1197
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,327
( 27,860 )
12日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリポア MPGP04001 MilliPak Express40の型番35-1197のページです。 型番35-1197に関する仕様情報を記載しております。
ミリポア MPGP04001 MilliPak Express40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリポア MPGP04001 MilliPak Express40
ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20
ミリポア SYN185UV1 UVランプ
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 8A-1SS
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格25,32718,70031,40019,60019,60019,600
通常出荷日12日目4日目1日目19日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト