ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ |
|
アズワン 超音波洗浄器(ASUシリーズ) |
|
アズワン 小型真空デシケーター |
【特長】
・水道水につなぐだけで簡単にイオン交換水が得られます。卓上置き(スタンド別売)と壁掛け設置が可能。
・ワンタッチで取付け・取外しのできる一体型カートリッジ。樹脂+容器の一体交換で樹脂塔内壁の菌・有機物による慢性的な汚染を防止します。
・水質は比抵抗1MΩ・cm以上でグリーンランプ、1MΩ・cm以下で赤ランプが点灯してお知らせします。
・電池式駆動ですので持ち運びもでき、設置場所を選びません。
・イオン交換水流量:0.5~0.7L/min
・イオン交換水純度:水質<1μS/cm(25℃の温度補償あり)
・供給水圧:0.1~0.3MPa
・流速:>50L/hr
・外寸法(mm):W270×D170×H270(カートリッジ除く)
・重量(kg):5.4(運転時)
・水質計用電池:9V乾電池1個
※スタンドは別売です。


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

八幡ねじ
ウレタンフォーム #1/#6
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

日本フイルター
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
0通常価格(税別):2,929円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):537円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):540円~

トラスコ中山
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
0通常価格(税別):583円

日本フイルター
締付スパナ
0通常価格(税別):2,726円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~