ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20

ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20 35-1006
通常単価(税別)
18,700
税込単価
20,570
通常出荷日:4日目

型番:

35-1006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35-1006の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-1006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,700
( 20,570 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20の型番35-1006のページです。 型番35-1006に関する仕様情報を記載しております。
ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20
PTFEボールフィルター 20φ
ミリポア SYN185UV1 UVランプ
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 8A-1SS
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS
メーカー三商コクゴ三商三商三商三商
通常価格18,7006,56331,40019,60019,60019,600
通常出荷日4日目5日目1日目19日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト