17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS

オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS 35-0229
通常単価(税別)
19,600
税込単価
21,560
通常出荷日:7日目

【製品仕様】・オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SSです。・孔径(μm):0.45

詳細を確認

型番:

35-0229
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS

  • 孔径(μm):0.45

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
35-0229
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,600
( 21,560 )
7日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SSです。
・孔径(μm):0.45

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SSの型番35-0229のページです。 型番35-0229に関する仕様情報を記載しております。
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 8A-1SS
ミリポア SYN185UV1 UVランプ
1本入りカートリッジフィルタータイプ金属製フィルターハウジング
ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20
メーカー三商三商三商三商スリーエムジャパン三商
通常価格19,60019,60019,60031,40082,220 -18,700
通常出荷日7日目19日目7日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト