17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS

通常単価(税別)
19,600
税込単価
21,560
通常出荷日:19日目

【特長】・Gシリーズ用のフィルターエレメント(後処理用)です・メーカー型式:ミクロポア2A-1SS

詳細を確認

型番:

35-0228
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
35-0228
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,600
( 21,560 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Gシリーズ用のフィルターエレメント(後処理用)です
・メーカー型式:ミクロポア2A-1SS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SSの型番35-0228のページです。 型番35-0228に関する仕様情報を記載しております。
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 8A-1SS
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS
フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2
ミリポア SYN185UV1 UVランプ
高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ
メーカー三商三商三商オルガノ三商アズワン
通常価格19,60019,60019,6009,70731,40030,500
通常出荷日19日目7日目7日目7日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト