17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング PF-3

通常単価(税別)
21,400
税込単価
23,540
通常出荷日:1日目

【特長】・仕様/標準流量(L/h):500・仕様/接続口:PT1/2及びホースノズル・仕様/外形寸法(...

詳細を確認

    型番:

    35-0221
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    35-0221
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,400
    ( 23,540 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・仕様/標準流量(L/h):500
    ・仕様/接続口:PT1/2及びホースノズル
    ・仕様/外形寸法(mm):φ109×H295
    *原水圧力0.34MPa(3.5kgf/cm)以下でご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング PF-3の型番35-0221のページです。 型番35-0221に関する仕様情報を記載しております。
    オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング PF-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング PF-3
    栗田 フィルターハウジング
    フィルターハウジング SFHシリーズ
    カートリッジ純水器 本体/水質表示灯
    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)
    フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
    メーカー三商栗田工業日本フイルターオルガノオルガノ日本フイルター
    通常価格21,400372,249 -58,27116,391 -177,712 -6,997 -
    通常出荷日1日目8日目1日目1日目8日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト