17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 溶存酸素電極 OE-473BA

通常単価(税別)
160,000
税込単価
176,000
通常出荷日:12日目

MM-43X用の溶存酸素電極です。測定範囲:0~20mg/L

    型番:

    33-1082
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    33-1082
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    160,000
    ( 176,000 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    MM-43X用の溶存酸素電極です。
    測定範囲:0~20mg/L

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TOA 溶存酸素電極 OE-473BAの型番33-1082のページです。 型番33-1082に関する仕様情報を記載しております。
    TOA 溶存酸素電極 OE-473BAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOA 溶存酸素電極 OE-473BA
    溶存酸素電極 OEシリーズ
    TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計
    ポータブル防水溶存酸素メーター用交換電極 DO-500
    ポータブル溶存酸素計 OM-71シリーズ用 DO電極
    カスタム IWC-6SD用溶存酸素センサー
    メーカー三商三商三商アズワン三商カスタム
    通常価格160,00065,000 -166,50034,30490,80018,201
    通常出荷日12日目12日目〜7日目1日目19日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト