17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA マルチ水質計 MM-43X

通常単価(税別)
260,796
税込単価
286,876
通常出荷日:19日目

【特長】・タッチパネル式大型カラーグラフィック表示。・pH、ORP、イオン、電気伝導率、溶存酸素が測定...

詳細を確認

    型番:

    33-1081
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    33-1081
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    260,796
    ( 286,876 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タッチパネル式大型カラーグラフィック表示。
    ・pH、ORP、イオン、電気伝導率、溶存酸素が測定可能な2chマルチ水質計。各ch2000データメモリ。
    ・測定環境(室温湿度)を測定、記録可能(オプション)。
    ・USB・RS-232C・外部プリンタ接続対応。
    ・多検体測定(ターンテーブル接続)対応。
    ・測定範囲(分解能)/pH:0.000~14.000pH(0.01/0.001pH)
    ・測定範囲(分解能)/ORP:-2000.0~+2000.0mV(1/0.1mV)
    ・測定範囲(分解能)/イオン:使用するセンサによる
    ・測定範囲(分解能)/電気伝導率:使用するセルによる
    ・測定範囲(分解能)/電気抵抗率:使用するセルによる
    ・測定範囲(分解能)/塩分:電気伝導率からの換算
    ・測定範囲(分解能)/濃度:電気伝導率からの換算
    ・測定範囲(分解能)/TDS:電気伝導率からの換算
    ・測定範囲(分解能)/溶存酸素:使用する電極による
    ・測定範囲(分解能)/飽和率:使用する電極による
    ・測定範囲(分解能)/温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素測定時:0.0~50.0℃ イオン:電極による
    ・温度補償範囲:pH・電気伝導率:0~100.0℃(自動・手動)、溶存酸素:0~50.0℃(自動)
    ・再現性/pH:±0.002pH
    ・再現性/ORP:±0.2mV
    ・再現性/イオン:±0.5%FS
    ・再現性/電気伝導率:±0.5%FS
    ・再現性/電気抵抗率:±0.5%FS
    ・再現性/塩分:±0.5%FS
    ・再現性/濃度:±0.5%FS
    ・再現性/TDS:±0.5%FS
    ・再現性/溶存酸素:±0.03mg/L(標準膜仕様)/±0.1mg/L(高濃度膜仕様)
    ・再現性/飽和率:±1%(標準膜仕様/高濃度膜仕様)
    ・再現性/温度:±0.2℃
    ・電源:AC100~240V(ACアダプタ付属)
    ・外寸法・重量:約W130×D230×H60mm(突起部除く)・約0.9kg
    ※電極は別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TOA マルチ水質計 MM-43Xの型番33-1081のページです。 型番33-1081に関する仕様情報を記載しております。
    TOA マルチ水質計 MM-43Xのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOA マルチ水質計 MM-43X
    ポータブルマルチ水質計
    卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付
    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付
    TOA 電気伝導率計 CM-42X
    TOA 電気伝導率計 CM-41X
    メーカー三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械三商三商
    通常価格260,79623,000 -158,602197,402217,330200,000
    通常出荷日19日目1日目〜6日目6日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト