17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA pHメーター HM-42X

通常単価(税別)
191,250
税込単価
210,375
通常出荷日:19日目

【特長】・タッチパネル式の大型カラー液晶を搭載。・電極をイオン電極(別売)に差し替えればイオン測定も可...

詳細を確認

    ご注意

    • 旧Rシリーズ用のpH電極もお使い頂けます。

    型番:

    33-1071
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    33-1071
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    191,250
    ( 210,375 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タッチパネル式の大型カラー液晶を搭載。
    ・電極をイオン電極(別売)に差し替えればイオン測定も可能。
    ・RS-232C接続対応。
    ・付属電極:pH電極(GST-5841C)
    ・測定範囲(分解能)/pH:0.000~14.000pH(0.01/0.001pH)
    ・測定範囲(分解能)/ORP:±2000.0mV(1/0.1mV)
    ・測定範囲(分解能)/イオン:使用するセンサによる
    ・測定範囲(分解能)/温度:0.0~100.0℃
    ・再現性/pH:±0.002pH
    ・再現性/ORP:±0.2mV
    ・再現性/イオン:±0.5%FS
    ・再現性/温度:±0.2℃以内
    ・pH温度補償範囲:0~100.0℃
    ・pH校正:最大5点
    ・外寸法:約W130×D230×H60mm
    ・重量:約0.8kg
    ・電源:AC100~240V(ACアダプタ付属)

    ご注意

    • 旧Rシリーズ用のpH電極もお使い頂けます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TOA pHメーター HM-42Xの型番33-1071のページです。 型番33-1071に関する仕様情報を記載しております。
    TOA pHメーター HM-42Xのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOA pHメーター HM-42X
    TOA pHメーター HM-41X
    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付
    TOA 電気伝導率計 CM-42X
    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付
    卓上型水質計X CM-42X 本体のみ
    メーカー三商三商東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格191,250150,000174,122217,330197,402172,443
    通常出荷日19日目19日目6日目19日目6日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト