17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA 33-1036

堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

通常単価(税別)
180,000
税込単価
198,000
通常出荷日:11日目

【特長】・大画面の静電容量式タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能(DS-72)。・パソコンと簡単接...

詳細を確認

    型番:

    33-1036
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    33-1036の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33-1036
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    180,000
    ( 198,000 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大画面の静電容量式タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能(DS-72)。
    ・パソコンと簡単接続、USBメモリ対応(USBメモリ:DS-72)。
    ・USP/EP/JPの製薬用水測定対応(DS-72)。
    ・測定データメモリ機能。
    ・測定項目:電気伝導率・塩分・TDS・抵抗率
    ・測定範囲 電気伝導率:セル定数100m**:0.000mS/m~19.99S/m セル定数10m**:0.0μS/m~1.999S/m セル定数1000m**:0.00mS/m~199.9S/m
    ・測定範囲 比抵抗(抵抗率):セル定数100m**:0.00Ω・m~199.9kΩ・m セル定数10m**:0.0Ω・m~1.999MΩ・m セル定数1000m**:0.000Ω・m~19.99kΩ・m
    ・測定範囲 塩分:0.00~80.00PPT(0.000~8.000%)
    ・測定範囲 TDS:0.01mg/L~100g/L
    ・測定範囲 温度:0.0~100.0℃(表示範囲:30.0~130.0℃)
    ・再現性:±0.5%FS±1digit(電気伝導率・比抵抗)
    ・本体寸法・重量:W174×D170×H73mm・約500g
    ・付属電極:3552-10D
    ・電源:AC100~240V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUAの型番33-1036のページです。 型番33-1036に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA
    卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ
    卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ
    卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) F-2000C-E
    (ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
    TOA 電気伝導率計 CM-42X
    メーカー三商ケニス堀場製作所堀場製作所アズワン三商
    通常価格180,000194,000 -209,017 -220,00068,907217,330
    通常出荷日11日目11日目6日目19日目1日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト