17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01

通常単価(税別)
98,000
税込単価
107,800
通常出荷日:19日目

【特長】・薄くて軽いコンパクトな形状。5.5インチの大型液晶画面採用で、読み取りやすい。・本体には最大...

詳細を確認

    型番:

    33-1012
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    33-1012
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    98,000
    ( 107,800 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄くて軽いコンパクトな形状。5.5インチの大型液晶画面採用で、読み取りやすい。
    ・本体には最大1000データの保存ができ、データ転送も簡単。本体には直接USBフラッシュドライブを差し込むことも、microUSBポートからUSBケーブルでPCに接続することも可能。
    ・持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型にして測定したり、壁に掛けて測定が可能。
    ・測定項目:pH
    ・付属電極:HI11310
    ・測定範囲:基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH
    ・測定精度:±0.01pH(at25℃)、±0.002pH(at25℃)
    ・分解能:0.01pH、0.001pH
    ・外寸法・重量:W202×D140×H12.7mm・250g
    ・電源:5V DCアダプター

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01の型番33-1012のページです。 型番33-1012に関する仕様情報を記載しております。
    ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01
    鉄イオン測定器 HI721
    データロガー水質測定器 センサORP-14
    ヨウ素測定器 HI718
    データロガー水質測定器 センサOXPB-11
    データロガー水質測定器 センサCDPB-03
    メーカー三商東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格98,00015,52914,00015,52922,59712,116
    通常出荷日19日目11日目9日目6日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト