17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東興 DOメータ TOX-999i

通常単価(税別)
139,091
税込単価
153,000
通常出荷日:19日目

【特長】・ポーラログラフ方式センサで安定した測定。・1000件のデータ保存が可能。・TOX-999i、...

詳細を確認

    型番:

    33-0773
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    33-0773
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    139,091
    ( 153,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポーラログラフ方式センサで安定した測定。
    ・1000件のデータ保存が可能。
    ・TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
    ・付属電極:投込式 OX-90-3N
    ・測定範囲(mg/L):0~19.99
    ・測定範囲(%):0~99.9(飽和度)
    ・温度範囲(℃):-5~50
    ・分解能(mg/L):0.01
    ・分解能(%):0.1(飽和度)
    ・温度分解能(℃):0.1
    ・温度補償:自動(-5~50℃)
    ・塩分補正:任意設定(0~35‰)
    ・気圧補正:任意設定(900~1099.9hPa)
    ・外寸法・重量:W77×D40×H172mm・320g
    ・電源:単3アルカリ乾電池2個
    ・付属品:電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    東興 DOメータ TOX-999iの型番33-0773のページです。 型番33-0773に関する仕様情報を記載しております。
    東興 DOメータ TOX-999iのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東興 DOメータ TOX-999i
    東興化学研究所 ハンディーpHメーター TPX-999 TPX-999
    東興 ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si
    東興化学研究所 pH/ORPメーター TPX-999Si TPX-999Si
    ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999
    コンパクトPHメータ
    メーカー三商アズワン三商アズワン三商堀場製作所
    通常価格139,09170,00093,600104,00058,500 -21,123 -
    通常出荷日19日目15日目7日目9日目6日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト