17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 電気伝導率計 CM-41X

通常単価(税別)
200,000
税込単価
220,000
通常出荷日:19日目

【特長】・大型カスタムLCD表示。・1000データのメモリ機能を搭載。・RS-232C接続対応(外部プ...

詳細を確認

    型番:

    33-0698
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    33-0698
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    200,000
    ( 220,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大型カスタムLCD表示。
    ・1000データのメモリ機能を搭載。
    ・RS-232C接続対応(外部プリンタ用)。
    ・測定項目:電気伝導率/抵抗率/塩分/TDS/温度
    ・測定範囲/電気伝導率:100μS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)※付属セル使用時
    ・測定範囲/抵抗率:電気伝導率からの換算
    ・測定範囲/塩分:電気伝導率からの換算
    ・測定範囲/TDS:電気伝導率からの換算
    ・測定範囲/温度:0.0~100.0℃
    ・再現性/電気伝導率:±0.5%FS
    ・再現性/抵抗率:±0.5%FS
    ・再現性/塩分:±0.5%FS
    ・再現性/TDS:±0.5%FS
    ・再現性/温度:±0.2℃以内
    ・温度補償:0~100.0℃(自動・手動)
    ・付属セル:電気伝導率セル CT-58101B
    ・外寸法:約W130×D230×H60mm
    ・重量:約0.7kg(電池含む)
    ・電源:単3アルカリ乾電池4個
    ※旧Rシリーズ用の電気伝導率セルもお使い頂けます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TOA 電気伝導率計 CM-41Xの型番33-0698のページです。 型番33-0698に関する仕様情報を記載しております。
    TOA 電気伝導率計 CM-41Xのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOA 電気伝導率計 CM-41X
    TOA 電気伝導率計 CM-42X
    TOA pHメーター HM-41X
    卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付
    TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)
    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付
    メーカー三商三商三商東京硝子器械三商東京硝子器械
    通常価格200,000217,330150,000158,602147,888197,402
    通常出荷日19日目19日目19日目6日目9日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト