17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東興 ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si

通常単価(税別)
93,600
税込単価
102,960
通常出荷日:7日目

【特長】・IP67の防水構造。暗所でも見やすいバックライト付液晶を採用。・自動校正機能、オートホールド...

詳細を確認

    型番:

    33-0583
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    33-0583の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33-0583
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    93,600
    ( 102,960 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・IP67の防水構造。暗所でも見やすいバックライト付液晶を採用。
    ・自動校正機能、オートホールド機能、最大1000データメモリ機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています。
    ・耐撃性プラスチックの保護カバー付ボディの採用により壊れにくい電極を標準付属。豊富なオプション電極もご用意しました。投込用はリード長の延長も可能。
    ・測定項目:pH・ORP
    ・付属電極:GRMT90W(一般用)
    ・pH測定範囲(分解能):-1~15pH(0.1/0.01pH)
    ・ORP測定範囲(分解能):±2000mV(1mV)
    ・温度測定範囲(分解能):0~100℃(0.1℃)
    ・寸法・重量:W77×D172×H40mm・320g(本体のみ)
    ・電源:単3アルカリ乾電池2本
    ・付属品:pH標準液、キンヒドロン標準液用粉末、ポリカップ、洗浄液(純水)、乾電池

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    東興 ハンディpH/ORPメーター TPX-999Siの型番33-0583のページです。 型番33-0583に関する仕様情報を記載しております。
    東興 ハンディpH/ORPメーター TPX-999Siのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東興 ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si
    ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si用 標準pH/ORP電極
    東興化学研究所 pH/ORPメーター TPX-999Si TPX-999Si
    ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999
    東興化学研究所 ハンディーpHメーター TPX-999 TPX-999
    ハンディpHメーター 本体/電極
    メーカー三商アズワンアズワン三商アズワンアズワン
    通常価格93,60029,711104,00058,500 -70,00019,000 -
    通常出荷日7日目12日目9日目6日目〜15日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト