17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303N 33-0377

ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303N

通常単価(税別)
13,326
税込単価
14,659
通常出荷日:6日目

【特長】・読み取りに便利な測定値の安定表示機能付。・温度測定と自動温度補償も搭載。・測定範囲:0~20...

詳細を確認

    型番:

    33-0377
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    33-0377の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33-0377
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,326
    ( 14,659 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・読み取りに便利な測定値の安定表示機能付。
    ・温度測定と自動温度補償も搭載。
    ・測定範囲:0~2000μS/cm
    ・測定精度:±2%FS(at25℃)
    ・分解能:1μS/cm
    ・温度補償範囲:0~50℃(自動)
    ・校正:自動1点校正
    ・外寸法(mm):W40×D17×H160
    ・重量(g):65
    ・電源:CR2032リチウム電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303Nの型番33-0377のページです。 型番33-0377に関する仕様情報を記載しております。
    ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303N
    ポータブル導電率計 HI8733N
    導電率計
    ポータブル導電率計セブンゴー導電率
    専用pH/EC/℃一体型電極(HI991300N,HI991301N用) HI 1288
    導電率計オプションセル
    メーカー三商東京硝子器械ケニスメトラー・トレドアズワンアズワン
    通常価格13,32683,78627,58518,00636,99835,211 -
    通常出荷日6日目7日目4日目1日目7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト