17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
微圧計 面径60mm・75mm・100mm
右下精器製造
流量センサー
愛知時計電機

堀場 イオン電極 6561-10C

通常単価(税別)
157,300
税込単価
173,030
通常出荷日:19日目

【特長】・電極名:フッ素イオン電極(複合形)・測定範囲:0.02~19000mg/L F*

詳細を確認

    型番:

    33-0221
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    33-0221
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    157,300
    ( 173,030 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電極名:フッ素イオン電極(複合形)
    ・測定範囲:0.02~19000mg/L F*

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    堀場 イオン電極 6561-10Cの型番33-0221のページです。 型番33-0221に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 イオン電極 6561-10Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 イオン電極 6561-10C
    HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10C
    堀場 9300-10D ORP測定用 電極
    堀場 9625-10D 防水プラスチックpH電極
    堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極
    堀場 9680S-10D 防水試験管用pH電極
    メーカー三商アズワン三商三商三商三商
    通常価格157,300154,65423,87024,20035,84042,400
    通常出荷日19日目7日目9日目1日目6日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト