17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堀場 導電率セル 3551-10D 33-0142

堀場 導電率セル 3551-10D

通常単価(税別)
65,010
税込単価
71,511
通常出荷日:9日目

【特長】・セル定数m⁻¹(cm⁻¹):10(0.1)・測定範囲m⁻¹(cm⁻¹):10μS~1S(0....

詳細を確認

    型番:

    33-0142
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    33-0142の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33-0142
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,010
    ( 71,511 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セル定数m⁻¹(cm⁻¹):10(0.1)
    ・測定範囲m⁻¹(cm⁻¹):10μS~1S(0.1μS~10mS)
    ・必要サンプル量(ml):50
    ・温度範囲(℃):0~60
    ・タイプ:浸漬形

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 導電率セル 3551-10Dの型番33-0142のページです。 型番33-0142に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 導電率セル 3551-10Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 導電率セル 3551-10D
    堀場 導電率セル 9382-10D
    堀場 導電率セル 3552-10D
    導電率計オプションセル
    導電率計
    ポータブル導電率計セブンゴー導電率
    メーカー三商三商三商アズワンケニスメトラー・トレド
    通常価格65,01035,21154,72535,211 -27,58518,006
    通常出荷日9日目9日目9日目1日目〜4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト