17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

F2sガスサンプリングバッグ 30L 2ヶ口 Bタイプ φ8㎜スリーブ

F2sガスサンプリングバッグ 30L 2ヶ口 Bタイプ φ8㎜スリーブ 31-1577
通常単価(税別)
4,900
税込単価
5,390
通常出荷日:19日目

【特長】・高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用し...

詳細を確認
  • コネクター口も製作可能です。ご注文時にご指示下さい。

型番:

31-1577
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
31-1577
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
・規格:スリーブ口
・容量(L):30
・サイズ(mm):L650×W500
・ノズル径(mm):φ8

ご注意

  • コネクター口も製作可能です。ご注文時にご指示下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

F2sガスサンプリングバッグ 30L 2ヶ口 Bタイプ φ8㎜スリーブの型番31-1577のページです。 型番31-1577に関する仕様情報を記載しております。
F2sガスサンプリングバッグ 30L 2ヶ口 Bタイプ φ8㎜スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F2sガスサンプリングバッグ 30L 2ヶ口 Bタイプ φ8㎜スリーブ
F2sガスサンプリングバッグ 3L 2ヶ口 Bタイプ φ6㎜コック付
テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 2L
テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 1L
テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1L
FMバッグ 50L 7φふっ素樹脂スリーブ Aタイプ
メーカー三商三商三商三商ケニス東京硝子器械
通常価格4,9003,6001,5002,3503,49310,658
通常出荷日19日目9日目2日目3日目14日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト