ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン デジタルマルチメーター TYシリーズ |
|
愛知時計電機 流量センサー |
|
ミツトヨ 543シリーズ 高機能ABSデジマチックインジケータ ID-F(ミツトヨ品番) |
【特長】
・硫化水素濃度を連続モニタリング。
・単3形アルカリ乾電池で最大3ヶ月間ロギング。
・USBケーブルでPCと接続、ロギングデータの読込みができます。
・防水/防食構造(IP66/67)、水に浮かぶ設計。下水道施設管理に最適。
・測定原理:定電位電解式
・採気方式:拡散式
・測定範囲:0~10.0ppm
・分解能:0.1ppm
・指示精度:FSの±5%
・温度測定:範囲:0~40℃ 精度:±3℃
・温度センサ:C-MOS温度センサ(半導体式)
・サンプリング間隔:1分・5分・10分・15分・30分・60分
・通信方式:USB2.0
・外寸法・重量:約φ89×H148mm・約390g
・電源:単3形アルカリ乾電池2個 バックアップ電池:リチウム電池1個
・セット内容:本体、吊り上げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルター、専用ソフトCD-ROM、USBケーブル1m

ユタカメイク
軽トラック用ネット S-41


カンペハピオ
復活洗浄剤 (ステンレス用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):685円~