ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ウォーターガン 本体/オプション |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
【特長】
・150Lポンプとの接続で多数の臭い袋にすばやく充填できます。
※ポンプとの接続には内径12φmmシリコンチューブをご使用ください。

日本製紙クレシア
キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

スイコー
ホームローリータンク

信越化学工業
汎用シリコーングリース(低温潤滑用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
ガス採取袋 茶色
4通常価格(税別):3,780円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入
2.7通常価格(税別):2,229円~