17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試料採取用吸引ボックス 20L用

通常単価(税別)
189,000
税込単価
207,900
通常出荷日:19日目

【特長】・採取は特殊な箱の内部をポンプで減圧しながら、箱内部に取付けた試料採取用バッグにガスを吸入させ...

詳細を確認

    型番:

    31-0509
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    31-0509
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    189,000
    ( 207,900 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・採取は特殊な箱の内部をポンプで減圧しながら、箱内部に取付けた試料採取用バッグにガスを吸入させます。
    ・試料ガスはポンプを通過せずに直接バッグに入ります。
    ・規格:20L
    ・ケース内寸法(mm):W510×D200×H510
    ・重量(kg):約12
    ・材質:PETEC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    試料採取用吸引ボックス 20L用の型番31-0509のページです。 型番31-0509に関する仕様情報を記載しております。
    試料採取用吸引ボックス 20L用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試料採取用吸引ボックス 20L用
    半導体用示温ラベル 9MC200 20枚
    滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本
    ガス採集用バック 片口 1L(赤)
    ガス採取袋 茶色
    検査用ラベル
    メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械コクゴ東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格189,00023,8886,4002,8503,780 -8,834 -
    通常出荷日19日目13日目3日目3日目6日目〜6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト