17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガステック 標準ガス発生機 PD-1B 2流路 31-0345

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガステック 標準ガス発生機 PD-1B 2流路

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

31-0345

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・重量法で求めた浸透速度(パーミエーションチューブ)、拡散速度(ディフュージョンチューブ)と希釈ガス量との基礎的な物理量の測定でガス濃度を決定するので高い信頼性を持ちます。
・悪臭防止法施行規則、作業環境測定ガイドブックにおける各種分析計の校正用として、また腐蝕試験、動植物暴露試験などの用途に。
・発生標準ガス精度:±3%
・流量調整範囲:0.2~10L/min(テーパー管0.2~2L/min、1~10L/min)
・温度設定:25、30、35、40、50℃の5段階設定(温室と設定温度との差が3℃以下の場合、水道水等による冷却が必要)
・外寸法・重量:W306×D270×H301mm・13kg
・電源:AC100V 50/60Hz 200W
・希釈ガス・標準ガス接続口:外径φ6mm 内径φ4mm管
・チューブホルダー容量:パーミエーションチューブ 標準外径サイズ10本、パーミエーションチューブHサイズ5本、ディフュージョンチューブ 1本、多成分用ディフュージョンチューブ 4本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト