17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ガステック P-4 パーミエーションチューブ

ガステック P-4 パーミエーションチューブ 31-0341
通常単価(税別)
42,631
税込単価
46,894
通常出荷日:19日目

【特長】・校正用ガス名称:硫化水素・標準ガス調整範囲(ppm):0.1~13.6

型番:

31-0341
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番校正用ガス名称標準ガス調整範囲(ppm)
31-0341硫化水素0.1~13.6

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
31-0341
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,631
( 46,894 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用ガス名称:硫化水素
・標準ガス調整範囲(ppm):0.1~13.6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック P-4 パーミエーションチューブの型番31-0341のページです。 型番31-0341に関する仕様情報を記載しております。
ガステック P-4 パーミエーションチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック P-4 パーミエーションチューブ
パーミエーションチューブ
ガス検知管 4LL
北川式 検知管 290P 鑑識用石油
インライン冶具 BF-JK-1/4
ガス採取器(ガステック) GVシリーズ
メーカー三商アズワンケニス三商アズワンアズワン
通常価格42,63138,636 -2,3282,34619,98921,850
通常出荷日19日目10日目〜1日目7日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト