17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガステック 自動ガス採取装置 GSP-400FT

通常単価(税別)
106,200
税込単価
116,820
通常出荷日:11日目

【特長】・50~1000ml/minの流量設定で酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホ...

詳細を確認

    型番:

    31-0250
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    31-0250の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31-0250
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,200
    ( 116,820 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・50~1000ml/minの流量設定で酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能。
    ・瞬時流量測定精度は±3%と高精度。
    ・瞬時流量、積算流量を20℃または25℃の値に自動補正。
    ・防塵・防滴設計(IP54相当)で雨天でも安心。
    ・バックアップ電源で停電時も連続吸引(3時間)が可能です。
    ・流量設定範囲:50~1000ml/min
    ・定流量使用範囲:50ml/min:0.0~37.0kPa 100ml/min:0.0~36.0kPa 300ml/min:0.0~33.0kPa 500ml/min:0.0~29.0kPa 700ml/min:0.0~24.0kPa 1000ml/min:0.0~16.0kPa
    ・瞬時流量表示:0~1200ml/min(最小目盛1ml/min)
    ・積算流量精度:設定値に対して±5%以内(吸引時間5分以上、一定温湿度)
    ・瞬時流量精度:100~1000ml/min:±5%以内(指定校正時±3%)
    ・外寸法・重量:W150×D75×H100mm(突起部除く)・約500g(電池含む)
    ・電源:単3形アルカリ乾電池4個 or ニッケル水素電池4個 or AC電源(ACアダプタ使用)
    ・付属品:単3形アルカリ乾電池4個 、防塵フィルター5枚、ACアダプタ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガステック 自動ガス採取装置 GSP-400FTの型番31-0250のページです。 型番31-0250に関する仕様情報を記載しております。
    ガステック 自動ガス採取装置 GSP-400FTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガステック 自動ガス採取装置 GSP-400FT
    ガス採取器(ガステック) GVシリーズ
    捕集管加温装置 GTH-1(ガステック)
    ガス採取器 APシリーズ
    ガステック GV-100S 気体採取器セット
    ガステック GV-110S 気体採取器セット
    メーカー三商アズワンアズワンアズワン三商三商
    通常価格106,20021,85057,82020,714 -22,52226,438
    通常出荷日11日目1日目10日目1日目〜1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト