17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

透明両面粘着ゴム QL-76CL 小

通常単価(税別)
1,877
税込単価
2,065
通常出荷日:12日目

【特長】・無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。・水で洗うことで繰返し使用できます。・サイズ(m...

詳細を確認

型番:

27-0046
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
27-0046
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,877
( 2,065 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。
・水で洗うことで繰返し使用できます。
・サイズ(mm):W20×D20×H5
・入数(枚):4
・材質:スチレン系エラストマー

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明両面粘着ゴム QL-76CL 小の型番27-0046のページです。 型番27-0046に関する仕様情報を記載しております。
透明両面粘着ゴム QL-76CL 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明両面粘着ゴム QL-76CL 小
簡易棚カバー 透明タイプ
バンポン(TM) ウレタンロールストック 透明 ロール
Gマット(粘着マット)
耐震・防振粘着マット
30x2.5x1.08m 平ゴムロープ(フック付)
メーカー三商トラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山エスコエスコ
通常価格1,8778,109 -8,361 -996 -975 -790
通常出荷日12日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト