17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,000
税込単価
72,600

【特長】・ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりませ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 研究実験用です。医療目的の使用はできません。

型番:

26-1011
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    26-1011
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,000
    ( 72,600 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。
    ・バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。
    ・スピーディーな滅菌で作業性が向上します。
    ・シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。
    ・一目で温度が確認できるデジタル表示方式。
    ・並ガラスのビーズ(φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。
    ・過電流防止ヒューズ付。
    ・外寸法(mm):W130×D150×H200
    ・内槽寸法(mm):φ40×80
    ・重量(kg):2
    ・温度範囲(℃):100~300
    ・表示精度(℃):≦±5
    ・滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)
    ・消費電力(W):120
    ・電源:AC110V 50/60Hz

    ご注意

    • 研究実験用です。医療目的の使用はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300の型番26-1011のページです。 型番26-1011に関する仕様情報を記載しております。
    三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300
    三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D
    小型ガラスビーズ滅菌器
    乾熱滅菌器
    ループシネレーター SL-21
    ループシネレーター SL-21型
    メーカー三商三商ケニスアズワン東京硝子器械三商
    通常価格66,00075,30066,000 -112,433 -72,21672,720
    通常出荷日3日目3日目7日目〜1日目17日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト