17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボクレーブVB BC-LC2165

通常単価(税別)
375,000
税込単価
412,500
通常出荷日:13日目

【特長】・場所を取らないコンパクトサイズ。・少量の滅菌に適しています。・液体、培地滅菌時の突沸を防止す...

詳細を確認

    ご注意

    • 研究実験用です。医療目的の使用はできません。

    型番:

    26-0027
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    26-0027
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    375,000
    ( 412,500 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・場所を取らないコンパクトサイズ。
    ・少量の滅菌に適しています。
    ・液体、培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載。滅菌工程完了後、排圧を行わず缶体内で被滅菌物の温度を自然放冷し、急激な気圧の変化を抑え突沸を防止します。
    ・外寸法(mm):W330×D340×H510
    ・品名:ラボクレーブⅤ B
    ・重量:約26kg
    ・滅菌温度・時間:121℃:20~99分、115℃:30~99分
    ・最高使用圧力:0.245MPa
    ・缶体(SUS304):φ240×360mm
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1200W
    ・安全装置:空焚き防止装置、安全弁、過電流&漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ
    ・付属品:網カゴ(内寸法:φ190×H265mm)、棚板、排水チューブ(2m)

    ご注意

    • 研究実験用です。医療目的の使用はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラボクレーブVB BC-LC2165の型番26-0027のページです。 型番26-0027に関する仕様情報を記載しております。
    ラボクレーブVB BC-LC2165のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボクレーブVB BC-LC2165
    ラボクレーブⅡB
    オートクレーブ ラボ用 LPS
    工程管理用殺菌カード
    シリコーンマット S/L
    パンシル錠 TPO-5
    メーカー三商三商TOMYアズワンケニス東京硝子器械
    通常価格375,000252,000710,000 -4,000 -12,8048,058
    通常出荷日13日目9日目19日目1日目11日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト