17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インシュロックタイ ACB100 100本入【100個入り】

通常単価(税別)
38,100
税込単価
41,910
通常出荷日:19日目

【特長】・γ線、オートクレーブ、EOG滅菌に対応した結束バンドです。・一般の結束バンドで起きる滅菌後の...

詳細を確認

    型番:

    26-0025
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    26-0025
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,100
    ( 41,910 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・γ線、オートクレーブ、EOG滅菌に対応した結束バンドです。
    ・一般の結束バンドで起きる滅菌後の伸び、強度低下、変色等が起きず、安心してご使用頂けます。
    ・1000回以上のオートクレーブ滅菌に耐えることができます。
    ・ふっ素樹脂と違い、高温下での伸びが少なく、緩みがなくなります。
    ・使用温度範囲:-40~+160℃
    ・材質:PPSU
    ・入数(本):100
    ・サイズ:長さ:100mm、幅:3.4mm、結束径:4~20mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インシュロックタイ ACB100 100本入の型番26-0025のページです。 型番26-0025に関する仕様情報を記載しております。
    インシュロックタイ ACB100 100本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インシュロックタイ ACB100 100本入
    オートクレーブ用廃棄バッグ L-501-3
    滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19
    滅菌表示テープ
    オートクレーブバッグ Lサイズ(グレー)
    オートクレーブ滅菌対応シリコンマット
    メーカー三商アズワンケニスアズワンWATSONアズワン
    通常価格38,10014,10017,9082,20028,2009,405 -
    通常出荷日19日目1日目4日目1日目10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト