17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボクレーブⅡB

通常単価(税別)
252,000
税込単価
277,200
通常出荷日:9日目

【特長】・場所を取らないコンパクトサイズ。・少量の滅菌に適しています。・液体、培地滅菌時の突沸を防止す...

詳細を確認

    型番:

    26-0017
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    26-0017
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    252,000
    ( 277,200 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・場所を取らないコンパクトサイズ。
    ・少量の滅菌に適しています。
    ・液体、培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載。滅菌工程完了後、排圧を行わず缶体内で被滅菌物の温度を自然放冷し、急激な気圧の変化を抑え突沸を防止します。
    ・外寸法(mm):W250×D250×H426
    ・重量:14kg
    ・滅菌温度・時間:121℃:20~99分、115℃:30~99分
    ・最高使用圧力:0.245MPa
    ・缶体:SUS304製 φ150×220mm
    ・電源:AC100V 50/60Hz 500W
    ・安全装置:空焚防止装置、安全弁、過電流&漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ
    ・付属品:網カゴ(内寸法:φ130×H200mm)、棚板、排水チューブ(2m)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラボクレーブⅡBの型番26-0017のページです。 型番26-0017に関する仕様情報を記載しております。
    ラボクレーブⅡBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボクレーブⅡB
    ラボクレーブVB BC-LC2165
    オートクレーブ ラボ用 LPS
    工程管理用殺菌カード
    シリコーンマット S/L
    パンシル錠 TPO-5
    メーカー三商三商TOMYアズワンケニス東京硝子器械
    通常価格252,000375,000710,000 -4,000 -12,8048,058
    通常出荷日9日目13日目19日目1日目11日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト