17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

薬液移送ハンディポンプ
アズワン
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン
小型真空デシケーター
アズワン

ループシネレーター SL-21型

通常単価(税別)
72,720
税込単価
79,992
通常出荷日:7日目

【特長】・ヒータによる滅菌方法ですので安心して作業が行えます。・発熱量もガスバーナーに比べてわずか1/...

詳細を確認

    型番:

    26-0014
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    26-0014の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    26-0014
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    72,720
    ( 79,992 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヒータによる滅菌方法ですので安心して作業が行えます。
    ・発熱量もガスバーナーに比べてわずか1/6。安全キャビネットやフードの中での使用も可能です。
    ・滅菌作業を燃焼管内で行なうことができますので、菌や微生物が飛散せずに安全に使用できます。
    ・白金耳、針は燃焼管内で滅菌されます。
    ・耐熱性に優れ、均一に加熱できる石英ガラス管を採用。特に多量に連続的に滅菌する場合に能率的です。
    ・サイズ(mm):W95×D170×H200
    ・内部滅菌温度(℃):800~850
    ・滅菌温度到達時間(分):10
    ・口径(mm):15
    ・ヒータ(W):130
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1.5A
    ・重量(kg):1.5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ループシネレーター SL-21型の型番26-0014のページです。 型番26-0014に関する仕様情報を記載しております。
    ループシネレーター SL-21型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ループシネレーター SL-21型
    ループシネレーター SL-21
    小型ガラスビーズ滅菌器
    三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300
    三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D
    乾熱滅菌器
    メーカー三商東京硝子器械ケニス三商三商アズワン
    通常価格72,72072,21666,000 -66,00075,300112,433 -
    通常出荷日7日目17日目7日目〜3日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾熱滅菌器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト